10071595
10626
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 9999 | 0,1504 € |
10000 - 49999 | 0,0716 € |
50000 + | 0,068 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Transparente |
---|---|
Material completo | Cloruro de polivinilo suave |
Orientación | Recto |
Tipo | Standard |
Longitud de la base | 7.4 mm |
Longitud de la base | 0.291 in |
Altura interior | 7.6 mm |
Altura interior | 0.299 in |
Anchura interior | 2.3 mm |
Anchura interior | 0.091 in |
Longitud general | 25.4 mm |
Longitud general | 1 in |
Longitud del eje | 27.0 mm |
Longitud del eje | 1.063 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.