Menu Search

Cubierta de automoción 8.0 mm 2.6 mm PVC

This terminal sleeve is used to insulate and protect wiring terminals, this type of sleeve is made for right-angled terminals and must be inserted before the terminal is attached to the wire.
Referencia de Essentra:

10125922

Número de pieza del fabricante:

12992

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1500 - 7499 0,4136 €
7500 + 0,3929 €
Paquete estándar: 1500

Solicitar en múltiplos de 1500

Precio total:

620,40 €

1500 x 0,4136 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material completo Cloruro de polivinilo
Diámetro interior 8.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros