Menu Search

Protectores estándar para terminales 18-14 23.0 mm PVC Azul transparente

Protectores estándar para terminales de ajuste rápido Lo mejor es preinstalarlo en el cable y deslizarlo sobre el terminal para proporcionar protección.
Referencia de Essentra:

10222324

Número de pieza del fabricante:

235835

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2089 €
5000 + 0,1984 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

208,90 €

1000 x 0,2089 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Azul transparente
Material completo Cloruro de polivinilo suave
Orientación Recto
Longitud de la base 5.0 mm
Longitud general 23.0 mm
Diámetro de la funda 4.6 mm
Grosor de la pared 0.8 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros