Menu Search

Adaptador de precisión M4 25.0 26.0 Acero inoxidable

Estos ajustadores de precisión con cabezal de inclinación se utilizan para obtener un ajuste de posición angular exacto y controlado. Se utilizan en aplicaciones con espacio limitado y pueden personalizarse para proporcionar el mejor rendimiento y resultados.
Referencia de Essentra:

20199937

Número de pieza del fabricante:

20199937

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 76,57 €
5 - 9 68,91 €
10 - 19 65,08 €
20 + 57,43 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

76,57 €

1 x 76,57 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Para perno M4
h1 26.0
h2 22.0
d1 25.0
d2 4.5
d3 M15x1.0
a
Carga con perno máx. kN 24.1
Carga sin tornillo máx. kN 27.1
Material Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros