20199975
20199975
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 71,27 € |
5 - 9 | 64,14 € |
10 - 19 | 60,58 € |
20 + | 53,45 € |
Para perno | M6 |
---|---|
h1 | 31.0 |
h2 | 27.0 |
d1 | 25.0 |
d2 | 6.6 |
d3 | M15x1.0 |
a | 4° |
Carga con perno máx. kN | 30.7 |
Carga sin tornillo máx. kN | 40.00 |
Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.