20200008
20200008
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 75,31 € |
5 - 9 | 67,78 € |
10 - 19 | 64,01 € |
20 + | 56,48 € |
Para perno | M10 |
---|---|
h1 | 37.0 |
h2 | 32.0 |
d1 | 32.0 |
d2 | 11.0 |
d3 | M20x1.0 |
a | 4° |
Carga con perno máx. kN | 37.9 |
Carga sin tornillo máx. kN | 65.00 |
Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.