Menu Search

Adaptador de precisión M10 32.0 37.0 Acero inoxidable

Estos ajustadores de precisión con cabezal de inclinación cortos con tuerca de bloqueo se utilizan para obtener un ajuste de posición angular exacto y controlado. Se utilizan en aplicaciones con espacio limitado y pueden personalizarse para proporcionar el mejor rendimiento y resultados.
Referencia de Essentra:

20200152

Número de pieza del fabricante:

20200152

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 85,21 €
5 - 9 76,69 €
10 - 19 72,43 €
20 + 63,91 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

85,21 €

1 x 85,21 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Para perno M10
h1 37.0
h2 32.0
d1 32.0
d2 11.0
d3 M20x1.0
a
Carga con perno máx. kN 23.4
Carga sin tornillo máx. kN 43.4
Material Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros