Menu Search

Adaptador de precisión M24 70.0 60.0 Acero

Estos ajustadores de precisión con cabezal de inclinación se utilizan para obtener un ajuste de posición angular exacto y controlado. Se utilizan en aplicaciones con espacio limitado y pueden personalizarse para proporcionar el mejor rendimiento y resultados.
Referencia de Essentra:

20200541

Número de pieza del fabricante:

20200541

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 108,17 €
5 - 9 97,35 €
10 - 19 91,94 €
20 + 81,13 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

108,17 €

1 x 108,17 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Para perno M24
h1 60.0
h2 50.0
d1 70.0
d2 26.0
d3 M50x1.5
a
Carga con perno máx. kN 157.0
Carga sin tornillo máx. kN 330.0
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros