Menu Search

Adaptador de precisión M24 58.0 70.0 Acero

Estos ajustadores de precisión con cabezal de inclinación se utilizan para obtener un ajuste de posición angular exacto y controlado. Se utilizan en aplicaciones con espacio limitado y pueden personalizarse para proporcionar el mejor rendimiento y resultados.
Referencia de Essentra:

20200893

Número de pieza del fabricante:

20200893

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Para perno M24
h1 70.0
h2 102.0
d1 58.0
d2 26.0
d3 M40x1.5
a
Carga con perno máx. kN 37.0
Carga sin tornillo máx. kN 210.0
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros