Menu Search

Adaptador de precisión M16 58.0 53.0 Acero

Estos ajustadores de precisión con cabezal de inclinación se utilizan para obtener un ajuste de posición angular exacto y controlado. Se utilizan en aplicaciones con espacio limitado y pueden personalizarse para proporcionar el mejor rendimiento y resultados.
Referencia de Essentra:

20201203

Número de pieza del fabricante:

20201203

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 96,02 €
5 - 9 86,42 €
10 - 19 81,62 €
20 + 72,02 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

96,02 €

1 x 96,02 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Para perno M16
h1 53.0
h2 44.0
d1 58.0
d2 17.5
d3 M40x1.5
a
Carga con perno máx. kN 136.0
Carga sin tornillo máx. kN 210.0
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros