Menu Search

Adaptador de precisión M8 32.0 31.0 Acero inoxidable

Estos ajustadores de precisión con cabezal de inclinación se utilizan para obtener un ajuste de posición angular exacto y controlado. Se utilizan en aplicaciones con espacio limitado y pueden personalizarse para proporcionar el mejor rendimiento y resultados.
Referencia de Essentra:

20201418

Número de pieza del fabricante:

20201418

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 80,76 €
5 - 9 72,68 €
10 - 19 68,65 €
20 + 60,57 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

80,76 €

1 x 80,76 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Para perno M8
h1 31.0
h2 26.0
d1 32.0
d2 9.0
d3 M20x1.0
a
Carga con perno máx. kN 30.8
Carga sin tornillo máx. kN 43.4
Material Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros