Menu Search

Adaptador de precisión M12 45.0 41.0 Acero inoxidable

Estos ajustadores de precisión con cabezal de inclinación se utilizan para obtener un ajuste de posición angular exacto y controlado. Se utilizan en aplicaciones con espacio limitado y pueden personalizarse para proporcionar el mejor rendimiento y resultados.
Referencia de Essentra:

20201449

Número de pieza del fabricante:

20201449

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 93,76 €
5 - 9 84,38 €
10 - 19 79,70 €
20 + 70,32 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

93,76 €

1 x 93,76 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Para perno M12
h1 41.0
h2 34.0
d1 45.0
d2 13.5
d3 M30x1.5
a
Carga con perno máx. kN 54.8
Carga sin tornillo máx. kN 84.0
Material Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros