Menu Search

Adaptador de precisión M16 58.0 53.0 Acero inoxidable

Estos ajustadores de precisión con cabezal de inclinación se utilizan para obtener un ajuste de posición angular exacto y controlado. Se utilizan en aplicaciones con espacio limitado y pueden personalizarse para proporcionar el mejor rendimiento y resultados.
Referencia de Essentra:

20201463

Número de pieza del fabricante:

20201463

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 113,26 €
5 - 9 101,93 €
10 - 19 96,27 €
20 + 84,95 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

113,26 €

1 x 113,26 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Para perno M16
h1 53.0
h2 44.0
d1 58.0
d2 17.5
d3 M40x1.5
a
Carga con perno máx. kN 92.9
Carga sin tornillo máx. kN 148.0
Material Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros