20201487
20201487
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 113,26 € |
5 - 9 | 101,93 € |
10 - 19 | 96,27 € |
20 + | 84,95 € |
Para perno | M24 |
---|---|
h1 | 53.0 |
h2 | 44.0 |
d1 | 58.0 |
d2 | 26.0 |
d3 | M40x1.5 |
a | 4° |
Carga con perno máx. kN | 20.3 |
Carga sin tornillo máx. kN | 148.0 |
Material | Acero inoxidable |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.