20201777
20201777
Cantidad | Precio unitario |
---|
Para perno | M6 |
---|---|
h1 | 43.0 |
h2 | 63.0 |
d1 | 32.0 |
d2 | 6.6 |
d3 | M20x1.0 |
a | 4° |
Carga con perno máx. kN | 36.5 |
Carga sin tornillo máx. kN | 43.4 |
Material | Acero inoxidable |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.