Menu Search

Adaptador de precisión M10 45.0 79.0 Acero inoxidable

Estos ajustadores de precisión con cabezal de inclinación altos con tuerca de bloqueo se utilizan para obtener un ajuste de posición angular exacto y controlado. Se utilizan en aplicaciones con espacio limitado y pueden personalizarse para proporcionar el mejor rendimiento y resultados.
Referencia de Essentra:

20201913

Número de pieza del fabricante:

20201913

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Para perno M10
h1 79.0
h2 54.0
h3 25.0
d1 45.0
d2 11.0
d3 M30x1.5
a
Carga con perno máx. kN 64.0
Carga sin tornillo máx. kN 84.0
Material Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros