Menu Search

#N/A 13.5 mm (G) 40.0 mm (L) M16 Acero

Referencia de Essentra:

10504444

Número de pieza del fabricante:

1504997

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 46,97 €
5 + 44,62 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

46,97 €

1 x 46,97 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Medida de la rosca M16
Altura de la cabeza 1.5 mm
Anchura entre llaves del cabezal 8.5 mm
Longitud de la rosca 50.0 mm
Material del cabezal Acero
Código de material 8466202000
Grosor de la cabeza 13.5 mm
Longitud por debajo del cabezal 40.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros