Menu Search

Amortiguador M10 63.0 mm 50.0 mm Acero;Goma

El montaje tipo sándwich de goma y acero zincado con perno roscado M10 absorbe la transmisión de vibraciones.
Referencia de Essentra:

10306031

Número de pieza del fabricante:

551996

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 35,405 €
50 + 33,628 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

354,05 €

10 x 35,405 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Medida de la rosca M10
Orientación Male to Female
Forma Cónico
Código de material 7318190090
Forma de la base Cónico
Material completo Acero;Goma
Método de montaje Roscado

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros