20266011
20266011
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 15,98 € |
10 - 29 | 14,38 € |
30 - 74 | 13,58 € |
75 + | 11,99 € |
Para rosca | M22 |
---|---|
d1 tol. H13 | 23.0 |
d2 | 40.0 |
h1 | 7.6 |
h2 | 2.5 |
r1 | 29.5 |
Capacidad de carga para carga estática máx. kN | 146.0 |
Con 25400 h3 | 13.5 |
Peso g | 34.0 |
Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.