20266035
20266035
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 33,63 € |
10 - 29 | 30,27 € |
30 - 74 | 28,59 € |
75 + | 25,22 € |
Para rosca | M39 |
---|---|
d1 tol. H13 | 40.0 |
d2 | 75.0 |
h1 | 16.0 |
h2 | 5.6 |
r1 | 54.0 |
Capacidad de carga para carga estática máx. kN | 460.0 |
Con 25400 h3 | 26.8 |
Peso g | 218.0 |
Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.