20267216
20267216
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 1,18 € |
10 - 29 | 1,06 € |
30 - 74 | 1,00 € |
75 + | 0,89 € |
Para rosca | M6 |
---|---|
d1 tol. H13 | 6.4 |
d2 | 12.0 |
h1 | 2.3 |
h2 | 0.7 |
r1 | 9.0 |
Capacidad de carga para carga estática máx. kN | 9.0 |
Con 25400 h3 | 4.2 |
Con 25700 h3 | 5.4 |
Peso g | 1.0 |
Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.