Menu Search

Arandela M20 21.0 36.0 Acero

Estas arandelas con asiento esférico tienen una superficie que es levemente convexa o cóncava. Se utilizan con tuercas o pernos para compensar la desalineación entre superficies de acoplamiento, garantizando una conexión segura y reduciendo daños. Son ideales para aplicaciones de alta resistencia y están fabricadas en acero, que es un material fuerte y duradero.
Referencia de Essentra:

20267278

Número de pieza del fabricante:

20267278

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 5,00 €
10 - 29 4,50 €
30 - 74 4,25 €
75 + 3,75 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

5,00 €

1 x 5,00 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Para rosca M20
d1 tol. H13 21.0
d2 36.0
h1 6.3
h2 2.0
r1 27.0
Capacidad de carga para carga estática máx. kN 117.0
Con 25400 h3 11.7
Con 25700 h3 12.2
Peso g 23.0
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros