20267285
20267285
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 8,05 € |
10 - 29 | 7,25 € |
30 - 74 | 6,84 € |
75 + | 6,04 € |
Para rosca | M24 |
---|---|
d1 tol. H13 | 25.0 |
d2 | 44.0 |
h1 | 8.2 |
h2 | 2.4 |
r1 | 32.0 |
Capacidad de carga para carga estática máx. kN | 168.0 |
Con 25400 h3 | 15.2 |
Con 25700 h3 | 15.7 |
Peso g | 45.0 |
Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.