20267292
20267292
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 15,41 € |
10 - 29 | 13,87 € |
30 - 74 | 13,10 € |
75 + | 11,56 € |
Para rosca | M30 |
---|---|
d1 tol. H13 | 31.0 |
d2 | 56.0 |
h1 | 11.2 |
h2 | 3.6 |
r1 | 41.0 |
Capacidad de carga para carga estática máx. kN | 269.0 |
Con 25400 h3 | 19.2 |
Con 25700 h3 | 19.7 |
Peso g | 101.0 |
Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.