20267308
20267308
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 30,50 € |
10 - 29 | 27,45 € |
30 - 74 | 25,93 € |
75 + | 22,88 € |
Para rosca | M36 |
---|---|
d1 tol. H13 | 37.0 |
d2 | 68.0 |
h1 | 14.0 |
h2 | 4.6 |
r1 | 50.0 |
Capacidad de carga para carga estática máx. kN | 394.0 |
Con 25400 h3 | 23.5 |
Peso g | 190.0 |
Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.