Menu Search

Arandela M2.5 5.0 1.0 Acero inoxidable 316

Las arandelas cautivas roscadas son arandelas de retención usadas con tornillos de fijación. Proporcionan poder de fijación positivo para ayudar a evitar que los tornillos se suelten del montaje. El diseño de la arandela presenta una rosca superficial en el diámetro interior, que se atornilla fácilmente.
Referencia de Essentra:

20145781

Número de pieza del fabricante:

20145781

98 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 2,06 €
100 - 249 1,85 €
250 - 749 1,64 €
750 + 1,44 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

2,06 €

1 x 2,06 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
d1 M2.5
d2 5.0
w1 0.05 1.0
Material Acero inoxidable 316
Código de material 8483608090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros