Menu Search

Arandela de acabado 3.2 mm 14.0 mm 2.9 mm PA Negro

This Finishing Washer provides excellent protection against damage and offers a high quality finish. The material offers good thermal and electrical insulation properties.
Referencia de Essentra:

10048979

Número de pieza del fabricante:

007303059901

33566 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,0742 €
2500 + 0,0706 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

37,10 €

500 x 0,0742 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material completo Poliamida 6.6
Tipo de arandela Arandela antipérdidas
Tipo de tornillo Countersunk Screw
Tipo 3
Tamaños de rosca compatibles (todos) M3
Diámetro exterior 14.0 mm
Grosor 2.9 mm
Referencia RoHs
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros