Menu Search

Arandela de acabado 3.2 mm 6.5 mm 2.0 mm Nylon Blanco

Esta arandela de acabado se puede utilizar para proteger limpiamente la superficie de montaje y evitar que la cabeza del tornillo apretado la dañe. Está hecha de nylon natural y ofrece buenas propiedades de aislamiento térmico y eléctrico para su montaje.
Referencia de Essentra:

10049129

Número de pieza del fabricante:

007503050001

72231 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,0625 €
2500 + 0,0593 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

31,25 €

500 x 0,0625 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Blanco
Material completo Nylon 6/6
Tipo de arandela Arandela antipérdidas
Tipo de tornillo Flat Screw
Tipo 2
Tamaños de rosca compatibles (todos) M3
Diámetro exterior 6.5 mm
Grosor 2.0 mm
Referencia RoHs
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros