Menu Search

Arandela de acabado 4.3 mm 13.0 mm 2.9 mm Nylon Natural

Esta arandela de acabado se puede utilizar para proteger limpiamente la superficie de montaje y evitar que la cabeza del tornillo apretado la dañe. Está hecha de nylon natural y ofrece buenas propiedades de aislamiento térmico y eléctrico para su montaje.
Referencia de Essentra:

10333501

Número de pieza del fabricante:

11SFW0008

494 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0889 €
5000 - 19999 0,08 €
20000 + 0,072 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

88,90 €

1000 x 0,0889 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Material completo Nylon 6/6
Tipo de arandela Arandela estándar
Tipo de tornillo Countersunk Screw
Tipo 6
Tamaños de rosca compatibles (todos) #8
Diámetro exterior 13.0 mm
Grosor 2.9 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros