Menu Search

Arandela de acabado 6.6 mm 17.3 mm 4.6 mm Nylon Natural

Esta arandela de acabado se puede utilizar para proteger limpiamente la superficie de montaje y evitar que la cabeza del tornillo apretado la dañe. Está hecha de nylon natural y ofrece buenas propiedades de aislamiento térmico y eléctrico para su montaje.
Referencia de Essentra:

10333525

Número de pieza del fabricante:

11SFW0025

12496 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1036 €
2500 - 9999 0,0933 €
10000 + 0,0839 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

51,80 €

500 x 0,1036 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Material completo Nylon 6/6
Tipo de arandela Arandela estándar
Tipo de tornillo Countersunk Screw
Tipo 6
Tamaños de rosca compatibles (todos) 1/4"
Diámetro exterior 17.3 mm
Grosor 4.6 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros