Menu Search

Arandelas de acabado

En stock

Las arandelas de acabado protegen armarios y otras aplicaciones de arañazos y otros daños que puedan ocurrir. También sirven para cubrir orificios desalineados para que el aspecto acabado del montaje sea limpio y ordenado.

Su acabado de alta calidad se combina con las buenas propiedades de aislamiento térmico y eléctrico. Estas arandelas son versátiles y también se pueden utilizar como puntillas, topes, patas y espaciadores.

  • Material: nylon 6/6
  • Colores: negro, natural y blanco
  • Clasificación ignífuga UL94 V2


Código De La Serie: SR1946

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5 - Expandible
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
64 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Diámetro interior Diámetro exterior Tamaños de rosca compatibles (todos) Tipo Tipo de arandela Tipo de tornillo Compra
0,0606 € - 0,0637 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
5.3 mm
18.0 mm
M5
3
Arandela estándar
Countersunk Screw
0,1682 € - 0,177 € 602 En stock
Blanco
6.4 mm
22.0 mm
M6
3
Arandela antipérdidas
Countersunk Screw
0,0813 € - 0,0854 € 100 En stock
Negro
4.3 mm
12.0 mm
M4
5 - Expandible
Arandela antipérdidas
Countersunk Screw
0,1099 € - 0,1155 € 13469 En stock
Negro
6.4 mm
16.0 mm
M6
5 - Expandible
Arandela antipérdidas
Countersunk Screw
0,0792 € - 0,0834 € 27122 En stock
Blanco
5.3 mm
12.7 mm
M5
1
Arandela antipérdidas
Countersunk Screw
0,0593 € - 0,0625 € 916 En stock
Blanco
3.2 mm
8.5 mm
M3
2
Arandela antipérdidas
Flat Screw
0,1366 € - 0,1438 € 18784 En stock
Blanco
8.4 mm
20.0 mm
M8
2
Arandela antipérdidas
Flat Screw
0,0702 € - 0,0739 € 13927 En stock
Blanco
3.2 mm
14.0 mm
M3
4
Arandela antipérdidas
Flat Screw
0,0593 € - 0,0625 € 73231 En stock
Blanco
3.2 mm
6.5 mm
M3
2
Arandela antipérdidas
Flat Screw
0,0792 € - 0,0834 € 6869 En stock
Negro
5.3 mm
10.5 mm
M5
2
Arandela antipérdidas
Flat Screw
0,0654 € - 0,0689 € 31364 En stock
Negro
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
1
Arandela estándar
Countersunk Screw
0,1297 € - 0,1364 € 3901 En stock
Negro
5.3 mm
18.0 mm
M5
3
Arandela antipérdidas
Countersunk Screw
0,0787 € - 0,0972 € 796 En stock
Natural
5.0 mm
14.6 mm
#10
6 - Abierto
Arandela estándar
Countersunk Screw
0,0839 € - 0,1036 € 12496 En stock
Natural
6.6 mm
17.3 mm
1/4"
6 - Abierto
Arandela estándar
Countersunk Screw
0,072 € - 0,0889 € 494 En stock
Natural
4.3 mm
13.0 mm
#8
6 - Abierto
Arandela estándar
Countersunk Screw
0,1471 € - 0,1548 € 6035 En stock
Negro
6.4 mm
22.0 mm
M6
4
Arandela antipérdidas
Flat Screw
0,0702 € - 0,0739 € 20077 En stock
Negro
4.3 mm
10.5 mm
M4
1
Arandela antipérdidas
Countersunk Screw
0,0792 € - 0,0834 € 102605 En stock
Negro
5.3 mm
12.7 mm
M5
2
Arandela antipérdidas
Flat Screw
0,1297 € - 0,1364 € 500 En stock
Negro
5.3 mm
18.0 mm
M5
4
Arandela antipérdidas
Flat Screw
0,155 € - 0,1632 € 684 En stock
Negro
8.4 mm
20.0 mm
M8
1
Arandela antipérdidas
Countersunk Screw
  • de 4
Arandela de acabado 5.3 mm 18.0 mm 3.5 mm Nylon Negro

10071809

Rango de precios
0,0637 € - 0,0606 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela estándar
  • Tipo de tornillo
    Countersunk Screw
  • Tipo
    3
Arandela de acabado 6.4 mm 22.0 mm 4.5 mm Nylon Blanco

10049020

Rango de precios
0,177 € - 0,1682 €

Niveles de existencias
602 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Countersunk Screw
  • Tipo
    3
Arandela de acabado 4.3 mm 12.0 mm 3.2 mm PA Negro

10048412

Rango de precios
0,0854 € - 0,0813 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Countersunk Screw
  • Tipo
    5 - Expandible
Arandela de acabado 6.4 mm 16.0 mm 4.5 mm PA Negro

10048450

Rango de precios
0,1155 € - 0,1099 €

Niveles de existencias
13469 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Countersunk Screw
  • Tipo
    5 - Expandible
Arandela de acabado 5.3 mm 12.7 mm 3.4 mm Nylon Blanco

10048764

Rango de precios
0,0834 € - 0,0792 €

Niveles de existencias
27122 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Countersunk Screw
  • Tipo
    1
Arandela de acabado 3.2 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Blanco

10048863

Rango de precios
0,0625 € - 0,0593 €

Niveles de existencias
916 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Flat Screw
  • Tipo
    2
Arandela de acabado 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm Nylon Blanco

10048948

Rango de precios
0,1438 € - 0,1366 €

Niveles de existencias
18784 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Flat Screw
  • Tipo
    2
Arandela de acabado 3.2 mm 14.0 mm 2.8 mm Nylon Blanco

10049044

Rango de precios
0,0739 € - 0,0702 €

Niveles de existencias
13927 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Flat Screw
  • Tipo
    4
Arandela de acabado 3.2 mm 6.5 mm 2.0 mm Nylon Blanco

10049129

Rango de precios
0,0625 € - 0,0593 €

Niveles de existencias
73231 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Flat Screw
  • Tipo
    2
Arandela de acabado 5.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Negro

10049174

Rango de precios
0,0834 € - 0,0792 €

Niveles de existencias
6869 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Flat Screw
  • Tipo
    2
Arandela de acabado 2.7 mm 6.8 mm 2.0 mm Nylon Negro

10048719

Rango de precios
0,0689 € - 0,0654 €

Niveles de existencias
31364 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela estándar
  • Tipo de tornillo
    Countersunk Screw
  • Tipo
    1
Arandela de acabado 5.3 mm 18.0 mm 3.8 mm Nylon Negro

10049013

Rango de precios
0,1364 € - 0,1297 €

Niveles de existencias
3901 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Countersunk Screw
  • Tipo
    3
Arandela de acabado 5.0 mm 14.6 mm 3.9 mm Nylon Natural

10333518

Rango de precios
0,0972 € - 0,0787 €

Niveles de existencias
796 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela estándar
  • Tipo de tornillo
    Countersunk Screw
  • Tipo
    6 - Abierto
Arandela de acabado 6.6 mm 17.3 mm 4.6 mm Nylon Natural

10333525

Rango de precios
0,1036 € - 0,0839 €

Niveles de existencias
12496 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela estándar
  • Tipo de tornillo
    Countersunk Screw
  • Tipo
    6 - Abierto
Arandela de acabado 4.3 mm 13.0 mm 2.9 mm Nylon Natural

10333501

Rango de precios
0,0889 € - 0,072 €

Niveles de existencias
494 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela estándar
  • Tipo de tornillo
    Countersunk Screw
  • Tipo
    6 - Abierto
Arandela de acabado 6.4 mm 22.0 mm 4.9 mm Nylon Negro

10049112

Rango de precios
0,1548 € - 0,1471 €

Niveles de existencias
6035 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Flat Screw
  • Tipo
    4
Arandela de acabado 4.3 mm 10.5 mm Nylon Negro

10048757

Rango de precios
0,0739 € - 0,0702 €

Niveles de existencias
20077 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Countersunk Screw
  • Tipo
    1
Arandela de acabado 5.3 mm 12.7 mm Nylon Negro

10048917

Rango de precios
0,0834 € - 0,0792 €

Niveles de existencias
102605 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Flat Screw
  • Tipo
    2
Arandela de acabado 5.3 mm 18.0 mm 4.0 mm Nylon Negro

10049099

Rango de precios
0,1364 € - 0,1297 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Flat Screw
  • Tipo
    4
Arandela de acabado 8.4 mm 20.0 mm Nylon Negro

10048818

Rango de precios
0,1632 € - 0,155 €

Niveles de existencias
684 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Countersunk Screw
  • Tipo
    1