Menu Search

Arandela de cierre dentada 3.1 mm 6.0 mm 0.4 mm Acero suave

Esta arandela de bloqueo se utiliza para evitar que los tornillos, pernos y tuercas se aflojen. Ideal para su uso en montajes eléctricos y de PCB. Fabricada en acero zincado.
Referencia de Essentra:

10239988

Número de pieza del fabricante:

344030040952

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0252 €
5000 + 0,024 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

25,20 €

1000 x 0,0252 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Blanco
Material completo Acero suave
Finalizar Zincado
Forma de la arandela Redonda
Tipo de arandela Arandela de cierre
Localización dentada Externos
Precio por pieza IVA incluido 0.0251 GBP
Código de material 7318190090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros