Menu Search

Arandela de cierre dentada 6.1 mm 11.0 mm 0.7 mm Acero suave

Esta arandela de bloqueo se utiliza para evitar que los tornillos, pernos y tuercas se aflojen. Ideal para su uso en montajes eléctricos y de PCB. Fabricada en acero zincado.
Referencia de Essentra:

10240014

Número de pieza del fabricante:

344060040952

16192 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,0514 €
2500 + 0,0487 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

25,70 €

500 x 0,0514 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Blanco
Material completo Acero suave
Finalizar Zincado
Forma de la arandela Redonda
Tipo de arandela Arandela de cierre
Localización dentada Externos
Precio por pieza IVA incluido 0.0509 GBP
Código de material 7318190090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros