10117125
018200000001
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
250 - 1249 | 0,318 € |
1250 + | 0,3022 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura de la base | 3.0 mm |
---|---|
Altura de la base | 0.118 in |
Diámetro exterior de la base | 21.6 mm |
Diámetro exterior de la base | 0.85 in |
Altura de la brida | 3.0 mm |
Altura de la brida | 0.118 in |
Diámetro exterior de la brida | 36.0 mm |
Diámetro exterior de la brida | 1.417 in |
Diámetro interior | 20.1 mm |
Diámetro interior | 0.791 in |
Color | Natural |
Tipo de arandela | Funda aislante |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.