Menu Search

Arandela avellanada 10.2 mm 22.5 mm PA

Natural nylon insulation sleeve, suitable for high temperature applications.
Referencia de Essentra:

10065884

Número de pieza del fabricante:

083100500001

3456 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,2821 €
2500 + 0,2681 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

141,05 €

500 x 0,2821 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura de la base 5.3 mm
Diámetro exterior de la base 12.4 mm
Altura de la brida 5.0 mm
Diámetro exterior de la brida 22.5 mm
Diámetro interior 10.2 mm
Color Natural
Tipo de arandela Funda aislante
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros