10072660
1090440000VR
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1275 € |
5000 + | 0,1212 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura de la base | 9.2 mm |
---|---|
Altura de la base | 0.362 in |
Diámetro exterior de la base | 14.9 mm |
Diámetro exterior de la base | 0.587 in |
Altura de la brida | 2.6 mm |
Altura de la brida | 0.102 in |
Diámetro exterior de la brida | 19.8 mm |
Diámetro exterior de la brida | 0.78 in |
Diámetro interior | 10.1 mm |
Diámetro interior | 0.398 in |
Color | Natural |
Tipo de arandela | Arandela para pasacables |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.