10331637
10SC312037
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,0456 € |
2500 - 9999 | 0,0411 € |
10000 + | 0,0369 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura de la base | 9.5 mm |
---|---|
Altura de la base | 0.374 in |
Diámetro exterior de la base | 9.1 mm |
Diámetro exterior de la base | 0.358 in |
Altura de la brida | 1.5 mm |
Altura de la brida | 0.059 in |
Diámetro exterior de la brida | 15.7 mm |
Diámetro exterior de la brida | 0.618 in |
Diámetro interior | 8.1 mm |
Diámetro interior | 0.319 in |
Color | Natural |
Tamaños de tornillos compatibles (todos) | 5/16. M8 |
Tipo de arandela | Arandela de hombro |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.