Menu Search

Arandela de hombro 1.6 mm 4.7 mm 0.8 mm PA

Este casquillo de nylon natural puede utilizarse para aislar eléctricamente los tornillos metálicos en montajes eléctricos. También pueden utilizarse como cojinetes para cargas ligeras gracias al bajo coeficiente de fricción del nylon.
Referencia de Essentra:

10334218

Número de pieza del fabricante:

12SWS0199

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0363 €
5000 - 19999 0,0327 €
20000 + 0,0294 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

36,30 €

1000 x 0,0363 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura de la base 1.9 mm
Diámetro exterior de la base 3.0 mm
Altura de la brida 0.8 mm
Diámetro exterior de la brida 4.7 mm
Diámetro interior 1.6 mm
Color Natural
Tamaños de tornillos compatibles (todos) #2
Tipo de arandela Arandela de hombro
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros