10334393
12SWS0860
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0466 € |
5000 - 19999 | 0,0419 € |
20000 + | 0,0377 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura de la base | 5.1 mm |
---|---|
Altura de la base | 0.201 in |
Diámetro exterior de la base | 5.6 mm |
Diámetro exterior de la base | 0.22 in |
Altura de la brida | 1.5 mm |
Altura de la brida | 0.059 in |
Diámetro exterior de la brida | 9.6 mm |
Diámetro exterior de la brida | 0.378 in |
Diámetro interior | 3.7 mm |
Diámetro interior | 0.146 in |
Color | Natural |
Tamaños de tornillos compatibles (todos) | #6 |
Tipo de arandela | Arandela de hombro |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.