Menu Search

Arandela de hombro 16.4 mm 25.4 mm 3.3 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Referencia de Essentra:

10334898

Número de pieza del fabricante:

12SWS3609B

5000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,3764 €
5000 + 0,3421 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

376,40 €

1000 x 0,3764 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura de la base 3.0 mm
Diámetro exterior de la base 18.9 mm
Altura de la brida 3.3 mm
Diámetro exterior de la brida 25.4 mm
Diámetro interior 16.4 mm
Color Negro
Tipo de arandela Arandela de hombro
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros