10217429
16MLSW050104140
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0257 € |
5000 - 19999 | 0,0231 € |
20000 + | 0,0208 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro exterior de la base | 10.4 mm |
---|---|
Diámetro exterior de la base | 0.409 in |
Altura de la brida | 1.4 mm |
Altura de la brida | 0.055 in |
Diámetro exterior de la brida | 10.4 mm |
Diámetro exterior de la brida | 0.409 in |
Diámetro interior | 5.1 mm |
Diámetro interior | 0.201 in |
Color | Natural |
Tamaños de tornillos compatibles (todos) | #10. M5 |
Tipo de arandela | Arandela de hombro y cierre |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.