10229071
312082259935
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,2779 € |
2500 + | 0,2641 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura de la base | 9.0 mm |
---|---|
Altura de la base | 0.354 in |
Diámetro exterior de la base | 12.8 mm |
Diámetro exterior de la base | 0.504 in |
Altura de la brida | 4.5 mm |
Altura de la brida | 0.177 in |
Diámetro exterior de la brida | 25.0 mm |
Diámetro exterior de la brida | 0.984 in |
Diámetro interior | 8.5 mm |
Diámetro interior | 0.335 in |
Color | Negro |
Tipo de arandela | Funda aislante |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.