10229170
312083459935
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,3375 € |
500 + | 0,3208 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura de la base | 1.3 mm |
---|---|
Altura de la base | 0.051 in |
Diámetro exterior de la base | 9.5 mm |
Diámetro exterior de la base | 0.374 in |
Altura de la brida | 0.6 mm |
Altura de la brida | 0.024 in |
Diámetro exterior de la brida | 13.0 mm |
Diámetro exterior de la brida | 0.512 in |
Diámetro interior | 6.5 mm |
Diámetro interior | 0.256 in |
Color | Negro |
Tipo de arandela | Funda aislante |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.