10229309
312084859935
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,4052 € |
2500 + | 0,3849 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura de la base | 32.5 mm |
---|---|
Altura de la base | 1.28 in |
Diámetro exterior de la base | 14.5 mm |
Diámetro exterior de la base | 0.571 in |
Altura de la brida | 3.0 mm |
Altura de la brida | 0.118 in |
Diámetro exterior de la brida | 21.0 mm |
Diámetro exterior de la brida | 0.827 in |
Diámetro interior | 12.5 mm |
Diámetro interior | 0.492 in |
Color | Negro |
Tipo de arandela | Funda aislante |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.