Menu Search

Arandela de hombro 5.1 mm 10.1 mm 3.2 mm PA

Las arandelas de hombro son ideales para el aislamiento contra la humedad y la electricidad. Estas fundas aislantes de nylon natural resistentes a la corrosión pueden utilizarse como topes, guías y espaciadores y ayudan a impedir la entrada de polvo y humedad.
Referencia de Essentra:

10016138

Número de pieza del fabricante:

MNI-10-4

11511 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1812 €
5000 + 0,1721 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

181,20 €

1000 x 0,1812 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura de la base 1.6 mm
Diámetro exterior de la base 6.6 mm
Altura de la brida 1.6 mm
Diámetro exterior de la brida 10.1 mm
Diámetro interior 5.1 mm
Color Natural
Tamaños de tornillos compatibles (todos) #10. M5
Tipo de arandela Arandela aislante
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros