10160992
MNI-HT-M2-4
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,335 € |
2500 + | 0,3183 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura de la base | 4.0 mm |
---|---|
Altura de la base | 0.157 in |
Diámetro exterior de la base | 3.5 mm |
Diámetro exterior de la base | 0.138 in |
Altura de la brida | 2.0 mm |
Altura de la brida | 0.079 in |
Diámetro exterior de la brida | 7.0 mm |
Diámetro exterior de la brida | 0.276 in |
Diámetro interior | 2.6 mm |
Diámetro interior | 0.102 in |
Color | Negro |
Tamaños de tornillos compatibles (todos) | M2 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 HB |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.