Menu Search

Arandela de hombro 3.0 mm 5.9 mm PA6 GF25%

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Referencia de Essentra:

10160930

Número de pieza del fabricante:

MNI-HT-M2.5-2

168968 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,2309 €
2500 + 0,2194 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

115,45 €

500 x 0,2309 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura de la base 1.2 mm
Diámetro exterior de la base 3.5 mm
Altura de la brida 1.3 mm
Diámetro exterior de la brida 5.9 mm
Diámetro interior 3.0 mm
Color Negro
Tamaños de tornillos compatibles (todos) M2.5
Estándar de inflamabilidad del material HB
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros