Menu Search

Arandela de hombro 6.5 mm 25.0 mm PA6 GF25%

Shoulder washers are ideal for insulation against moisture and electricity. These corrosion resistant Black high temperature Polyphenylene insulator sleeves can be used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress.
Referencia de Essentra:

10161081

Número de pieza del fabricante:

MNI-HT-M6-4

18988 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,415 €
2500 + 0,3941 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

207,50 €

500 x 0,415 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura de la base 8.5 mm
Diámetro exterior de la base 13.0 mm
Altura de la brida 4.5 mm
Diámetro exterior de la brida 25.0 mm
Diámetro interior 6.5 mm
Color Negro
Tamaños de tornillos compatibles (todos) M6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 HB
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros