10016459
MNIM3-1.3
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0657 € |
5000 + | 0,0623 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura de la base | 1.3 mm |
---|---|
Altura de la base | 0.051 in |
Diámetro exterior de la base | 6.0 mm |
Diámetro exterior de la base | 0.236 in |
Altura de la brida | 1.2 mm |
Altura de la brida | 0.047 in |
Diámetro exterior de la brida | 8.8 mm |
Diámetro exterior de la brida | 0.346 in |
Diámetro interior | 3.2 mm |
Diámetro interior | 0.126 in |
Color | Natural |
Tamaños de tornillos compatibles (todos) | #5. M3 |
Tipo de arandela | Funda aislante |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.