Menu Search

Arandela 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

Una arandela redonda y plana fabricada en poliamida natural (PA 6) que se utiliza para aislar el conjunto de fijaciones de la electricidad y la humedad. La PA 66 ofrece un buen equilibrio de resistencia mecánica con una buena resistencia a los productos químicos y a la abrasión para su uso en una amplia gama de aplicaciones industriales.
Referencia de Essentra:

10114339

Número de pieza del fabricante:

003160000001

6303 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,1964 €
1250 + 0,1864 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

49,10 €

250 x 0,1964 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de arandela Arandela plana antipérdidas
Material completo Poliamida 6.6
Color Natural
Diámetro exterior 30.0 mm
Diámetro interior 17.0 mm
Grosor 3.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros